集成解决方案将气动系统的稳健性和速度性与电气系统的控制性和灵活性相组合, 从而提升机器性能并提高系统效率。无论是在集中式还是分散式方案中,开放式架构组件都可实现这种组合。模块化结构为有效满足简单和复杂要求创造了基础。以下解决方案将帮助您充分利用两种技术的优势,实现您的自动化解决方案。


集成电气和气动系统的五种解决方案

1. 使用带现场总线接口的阀岛

与各种现场总线系统兼容的阀岛为电动控制和气动执行之间的通信提供了高效解决方案。这些系统通过允许控制单元与执行机构之间直接连接,大幅度降低安装复杂性,并提高整个系统的可靠性。

2. 采用模块化方法的开放式系统架构

支持集中式和分散式 I/O 以及集成阀岛的系统可显著提高灵活性,而且不会增加复杂性。网络协议的选择可精确适应不同的操作要求。这种模块化方法降低了仓储成本并确保产品可用性,同时可实现电气和气动系统的全面集成,有效优化网络资源。

3. 集成式自动化平台

集成式自动化平台将控制器单元与模块化 I/O 和现场总线接口组合在一起,特别适用于管理工业自动化中的混合系统。它们便于高效控制和监控电气和气动组件,为复杂的自动化要求提供稳固的基础。

4. 利用软件工具和数字孪生

支持自动化系统设计、模拟和诊断的软件工具在现代自动化技术中起着至关重要的作用。工程设计工具,例如用于生成电路图或配置复杂产品的工具,简化并加快了开发工作。数字孪生的使用使工程师能够在物理上实施系统之前对其进行虚拟模拟和测试。这有助于优化系统集成,帮助及早识别故障,大幅降低故障率。

5. 实施物联网解决方案,实现联网自动化

支持物联网的技术能够实现自动化系统联网维护和监控,助力预测性维护和故障检测。通过实时检测和分析状态数据,可及早识别维护需求,将停机时间降至非常低的水平,从而提高系统的整体效率。


利用电气和气动技术优势实现更高效的自动化

从带现场总线接口的阀岛、开放式系统架构,到物联网解决方案,每种解决方案都有助于将系统复杂性降至最低,实现性能的优化。利用这些先进技术,实现气电融合,提高机器方案的效率和灵活性。

Ralf Höhn 阀岛产品管理


作者介绍

Ralf Höhn
阀岛产品管理
Festo SE & Co. KG