精确度与准确度之间有何区别?

当等分量搬运一系列液体时,相应的液体体积总是与预定的目标体积略有偏差。在精确度和准确度方面都可能有偏差。

精确度是指在一次配量过程中,测得的各个分配量相对于彼此的变化幅度。它是衡量分配液体等分量时的液体量再现性的指标。它通常用差值系数 (CV) 来表示,该系数是标准偏差与各个配量过程的平均值的比率。

准确度描述的是实际分配量与目标分配量的偏差。例如,用户想分配一份目标体积为 100 nl 的试剂,而分配器提供的实际体积为 103 nl,那么准确度为 +3 nl 或 +3%。

简而言之,精确度描述的是各个等分液体量的随机误差或接近程度。准确度描述的是系统误差或等分量的平均值与目标体积的接近程度。


想优化液体搬运过程并需要相应的支持?

我们很乐意为您提供协助。整个过程快速、简便。只需填写
本网站上的联系表。期待您的垂询!