bdtronic YXMx 抓取系统

通过加料系统实现完美曲线

紧凑型抓取系统 YXMx 可以高度精确地分配浇铸树脂

从停车场传感器到智能手机和电动牙刷,敏感的电子组件都需要能够抵御有害物质的侵害。此时特殊的浇铸树脂就派上了用场。bdtronic 的“mini-dis”台式点胶机可以在有限的空间内进行高精度的点胶操作——而这在一定程度上要得益于 Festo 的紧凑型抓取系统 YXMx。

浇铸树脂可保护高质量的电子组件,使其免受灰尘和湿气渗入的侵扰。精确可靠的点胶技术对于自动涂覆此类树脂至关重要。bdtronic GmbH 位于巴登-符腾堡州魏克斯海姆,是全球领先的点胶系统供应商之一,公司产品包括用于自动化组装和生产电子元件的整套系统。bdtronic 现与 Festo 合作开展了一项突破性的项目,以扩展其产品组合。bdtronic 的新型 mini-dis 点胶机基于紧凑型抓取系统 YXMx,为电子和电信产品的前端处理开辟了新的应用领域。集成式 CECC-X 控制器支持弯曲的行进路径,因此可以制作复杂的浇注图案。Festo 全新的完整解决方案是一款灵活的台式应用,旨在节省空间,有助于在极短生产周期内实现经济高效的生产。


精确可靠
微型点胶头和 mini-dis 点胶机可用于半导体产品和电路板、众多汽车模块的电子组件、传感器,也可用于医疗技术以及智能手机。mini-dis 使用环氧树脂、聚酰胺、硅或丙烯酸酯基料以及 µl 范围内的焊膏来处理单组分或双组分材料。全球范围内使用的浇注材料多达上千种。
对于点胶技术本身而言,有两个标准特别重要:精度和工艺可靠性。为了实现以上目标,bdtronic 与其客户专家紧密合作。在 bdtronic 的应用和技术中心,每种产品都经过了广泛的测试,以检查浇铸树脂、点胶技术和待加工元件之间的相互作用。点胶过程中的最大挑战之一是制备出品质最佳的浇铸树脂。为此,必须先对树脂进行均质处理,然后排除空气, 以避免产生微小的气穴。

灵活紧凑

选择点胶抓取系统时,bdtronic 的一个重要标准是插补驱动器控制系统,该系统可以沿半径行进,从而使得轮廓可以灵活变化。要想定义精确的点胶点、创建复杂图案并完全封装不同形状的组件,这是唯一的方法。带有 Festo 控制器 CECC-X 和 SoftMotion 功能的新台式应用满足了这一需求。编程语言 CODESYS 在其中发挥了关键作用,bdtronic 软件工程师已经使用该语言工作了很多年。由于可以通过 CODESYS 集成 CECC-X,因此可以立即将其添加到该公司的元件系列中。另一个重要标准是易于读取和快速处理 CAD 数据。

凭借紧凑的尺寸,该控制器可与平面式门架 EXCM-30 完美匹配,提供多种功能,有效负载可高达3kg。该门架还可以提供最大的工作空间覆盖范围, 可以移动到工作空间内的任何所需位置。

完美匹配

Festo 的紧凑型抓取系统使用完美匹配的标准元件。bdtronic mini-dis 点胶机使用带有额外 Z 轴 EGSK 的平面式门架 EXCM-30 作为运动机构(带控制器 CECC-X)。其中还包括用于简单编程和调试的综合软件包,这也是 Festo 完整解决方案不可或缺的一部分。在有限的空间中实现大量功能可以避免尺寸过小和尺寸过大的问题。即使没有过硬的编程知识,基于 CODESYS 的控制器软件也提供了对移动路径进行编程所需的最重要的基本功能。控制器接口支持连接紧凑型 USB 摄像机、传感器、驱动器和阀门。这些特点都极大地提升了效率,并节省了大量时间和金钱。

bdtronic 抓取系统元件

运动装置、控制器和软件集成到一处

用于移动工件或工具的紧凑型抓取系统有助于电子产品和小型零件制造领域的机器和系统制造商大幅降低其工程成本,此外由于采用了标准组件,还可以实现成本效益。软件库中的预定义功能模块和带有定序器的直观应用程序编程可简化编程和调试流程。

系统中完美匹配的元件和功能都来自 Festo 单一货源。这些组件可用于简单地组合完整系统,包括运动装置、控制器甚至软件。此类系统为节省开支开辟了全新的可能, 使机器和系统制造商能够完全专注于其核心业务。

使用 Handling Motion Lib 的预定义功能模块可以轻松快速地进行编程和调试, 并可实现以下功能:用于与主机系统进行通信的接口参数化、参考行程和反复起动操作,用于故障处理和顺序处理的文件管理和消息系统。

系统套件中包含一个紧凑型控制器 CECC-X, 用于在有限的空间中执行多种功能。其中包含主控制系统的一系列预定义接口,也包括用于 Industry 4.0 的 OPC-UA 接口。

bdtronic GmbH

Ahornweg 4
97990 Weikersheim
Germany

www.bdtronic.de

业务领域:在点胶技术、等离子预处理、热封、浸渍技术和过程自动化领域提供完整解决方案。

概览