在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
在任何涉及使用活性成分的工作中,清洁都是重中之重。生产设备每次使用时都必须彻底清洁。当然,这会使系统容易磨损。除非使用 Festo 的耐腐蚀不锈钢组件。它们的耐腐蚀性更好。例如,用于制药行业的 ROTAN 清洁系统。
ROTAN GmbH 于 1987 年在德国路德维希港附近的 Dannstadt 成立。目前,它在 Leuna 和 Rostock 设有两个分公司。拥有逾 200 名员工,为全球各行各业的客户开发用于罐体翻新、管道系统和工厂建设、仪表和控制工程以及清洗技术的完整解决方案。
ROTAN 的水基清洁系统非常符合要清洁的商品的需求及必要的清洁度。ROTAN 为食品和制药行业生产符合 GMP/FDA 标准的清洁系统。它们必须满足无菌要求。ROTAN 还开发用于清洁接触有毒且有效的活性成分的桶和容器的系统。这些系统包含四个步骤:
1. 喂入不锈钢容器
2. 从个人安全舱打开容器盖
3. 从内部和外部清洁容器
4. 经过缓冲区移走容器
每次清洁容器时,也必须对个人安全舱和清洁室进行清洁和消毒。在正常操作期间,每小时用水、酸和碱液进行一次清洁,某些情况下,还可以使用客户特定的清洁剂进行清洁。
在这种情况下,必须确保使用的自动化组件坚固可靠。清洁过程中的每一次故障或机器停机都会导致复杂而费时的干预。因此,维修人员必须穿戴特殊的个人安全设备,因为极有可能受到污染。
Festo 为该清洁系统的每个过程步骤提供了最坚固的组件,从不锈钢 ISO 气缸 CRHD 到用于空气处理的气源处理单元:
坚固性和耐腐蚀性是清洁系统中所有组件的重要标准,这些组件必须确保在恶劣条件下平稳运行。这适用于所有工业系统,而不仅仅是制药、化妆品和生物技术领域。
借助 Festo,您可以使用种类繁多且非常可靠的优质不锈钢组件。此外,我们还为您选择合适的产品提供支持:使用智能工程工具进行与应用程序匹配的配置,当然还有个人咨询。Festo 的 CAD 数据库也简化了设计工程师的系统规划。ROTAN 快速、简单地创建了良好的系统可用性和操作可靠性。
快速简单意味着供应链精简。在 Festo,您可以从全球范围内的单一来源获得所有组件,包括备件在内的交货期很短。
欢迎询问专家,了解 Festo 可以为您提供的服务。通过此链接分享我们推荐的解决方案和示例应用程序。
Riedstr. 3
D-67125 Dannstadt
Germany
业务领域:为管道系统和工厂建设、储罐清洁、仪表和控制工程以及清洁技术开发完整的解决方案