赛车道上的 BRIT 车队和赛车

勒芒之路

赛车气动控制系统

赛车时,车手往往用手臂和腿操控油门、排挡、离合器和制动器。借助 BRIT 车队和 MME Motorsport 最新研发的一款气动控制系统,车队的所有赛车手均可驾驶同样的车辆参赛,无论其是否存在身体缺陷。在这种创新技术的支持下,现如今车手为自己设定了一个远大目标:勒芒耐力赛。

勒芒 24 小时耐力赛是一项传奇赛事。该耐力赛最早于 1923 年举办,每年都吸引大量精英赛车手参加。这场比赛持续 24 小时,每辆赛车配备三名车手,交替驾驶,最终行驶圈数最多者获胜。赛车时速高达 340 km/h,行驶里程往往超过 5,000 km。这样的比赛不仅对赛车的要求极为严格,而且会将车手及其耐力推向极限。但是有野心的车手怎会因为这些而不去参加这场颇受欢迎的经典耐力赛?

改变人生的体验

BRIT 车队希望能够参加 2020 年勒芒耐力赛。但是,这个车队的特别之处在于:存在身体缺陷的车手要参加标准比赛,与健全车手公平竞赛。“对于这些车手而言,参加耐力赛将改变他们的人生轨迹。”BRIT 车队创始人 Dave Player 解释道, “追求速度、突破极限和团队合作让这场赛事显得如此具有吸引力。车手不仅可以突破身体限制,而且能够获得精神上的满足。” 2015/2016 赛季,BRIT 车队的车手参加了 Britcar 耐力系列赛和银石 24 小时耐力赛。现在,他们的目标是 2020 年的勒芒耐力赛。他们有可能成为有史以来第一支参加这场赛事的全残疾车队。

专为各种身体状况的车手而打造的赛车

但是,这个目标的实现有赖于配有灵活控制系统的赛车,让车手无论是否存在身体缺陷均可使用。英国车队 BRIT 与斯洛文尼亚公司 MME Motorsport 共同实现了这一目标:借助最新研发的控制系统,车手可通过踏板和方向盘上的控制杆控制油门、制动器、排挡和离合器。如有必要,可以取下专门改装的方向盘,换上传统方向盘。“控制系统非常灵活,因此可满足广泛的需求。”BRIT 车队工程师 Al Locke 解释道, “使用手动控制装置,车手可以将双手放在方向盘上,操作所有必要的功能。与此同时,踏板的功能并未改变,这意味着健全车手可以像往常一样,使用踏板进行驾驶。”

制动器、排挡和离合器使用 Festo 自动化技术进行控制。通过液压制动系统的比例气动控制装置,前后轴上的刹车可实现单独操作。气缸控制序列式变速箱。使用比例气缸驱动离合器啮合和分离。

迈向驾驶平等的一大步

新型手动控制装置不仅使残疾车手有机会进军赛车领域,而且可用于驾驶模拟器。它们也可用于道路车辆,为残疾人提供试驾和租车的机会。 那么,2020 年勒芒耐力赛的下一步计划是什么呢?经过严格的测试和在比赛中的成功试用,BRIT 车队对这种技术充满信心,目前正在寻求赛车政府机构“英国赛车协会”(MSA) 的正式安全批准。一旦获批,便没有什么能够阻挡他们参加勒芒耐力赛了。

更多信息

www.teambrit.co.uk

  1. 本文发表在 Festo 客户杂志《TrendsinAutomation》2019年第 1 期
  2. 图片:David Archer,Kingsize Photography
概览