在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
拜耳作物科学部的产品可保障和提高 120 多个国家/地区的作物产量。该公司新建的多功能设施必须满足极其严格的安全和可靠性要求。必须大大缩短检查周期,并且将来要完全消除因维修而导致的停机时间。为此,拜耳采用了 Festo 的阀技术。该设施现已稳定运行了很长时间,因此德国技术监督协会 (TÜV) 已向 Festo 的这款阀签发了无限制使用证书。
拜耳作物科学部开发了用于保护作物的活性成分以及相关生产过程。制造商希望将所有必要的过程集于一体,以便可以更快、更独立地生产产品。作为长期的业务合作伙伴和自动化专家,Festo 于早期便受邀参与该计划。
事实证明,该项目对工程师来说是一项艰巨的任务。拜耳设计了新设施,以便子系统和设备可以灵活地进行连接与操作。过程控制系统分为 67 个自动化系统,因此过程控制也可以灵活地进行调整。同时,对防爆也提出了更多要求。拜耳不仅在其设施运行过程中处理易燃液体,而且正在进行的过程开发还需要众多接口和干预点,因为过程经常变化。因而,整个设施被分为爆危区域 1 和 2。
组件和过程越可靠,整个化工厂就越安全。这包括冷却水供应以及电力、紧急停机和泄压装置、泵、搅拌器和过程阀。所有过程的功能安全都取决于所有重要元件的正确运行,从系统操作到仪器仪表和控制工程 (ICE) 的安全功能。
经过特别试验和测试的 ICE 组件对于化工厂和石化工厂的过程系统安全至关重要。它们不仅有助于避免过压和其他危险的系统状态,还可以及早发现趋势,以便实施有效的对策(在某些情况下自动实施)。例如,可以通过计算温度梯度来检测失控反应。
ICE 组件越可靠,过程系统的功能就越有效。即使已经对过程工程系统进行了很大程度的优化,但如果系统不出现停机时间,仍然可以进一步提高产量。经过试验和测试的 ICE 组件已通过 IEC 61508 认证,可最大限度缩短检查周期和检查时间,并确保不会因维修而导致计划外停机。因此,整个设施持续保持高产出。
拜耳作物科学的多功能设施包括 Festo 提供的众多 ICE 安全设备。除其他功能外,它们还将计量阀、排气阀和蒸汽阀切换到故障安全位置。这反过来对控制驱动器的电磁阀产生影响:它们必须(对于单通道架构)具有与整个安全电路至少相同的 SIL 类别。
在实践中,超低需求模式对工程设计提出了特殊的挑战,用作电磁阀的组件通常使用寿命会达到数百万次的开关循环。另一方面,在安全电路中,它在某些情况下可能会通电数十年,并且在紧急情况下仍须可靠地做出反应。针对这种情况,只有那些经证明可以承受时间老化破坏的组件才算安全。
拜耳需要一种通用且兼容的电磁阀,可以处理过程行业中的各种情况。该阀还必须满足 1 区本安电路 (Exi) 的控制要求。我们的 VOFC 系列高端三通电磁阀正好满足这些要求。我们提供的阀获得了德国技术监督协会 (TÜV) 的最高 SIL 3 认证证书。我们的五通电磁阀 VOFD 保证故障概率为2.41 E-4,安全故障率为 75%。这也就是说在 2410 年的开关操作期间内仅出现一次开关故障。如果阀每年要进行一次故障保护操作,则在 2410 年内仅会发生一次开关故障,也就是说,在紧急情况下阀几乎肯定可以开关。电磁阀 VOFC/VOFD 可提供防爆保护型式 Ex em 和 Ex ia,因此是安全电路中的理想选择。
拜耳并不是唯一对我们的产品非常满意的公司。多功能设施证明了对我们产品的信赖是合理的。在安全相关以及其他控制电路中,安装了 1500 多个 VOFC 系列电磁阀。迄今为止,这些组件都没有出现故障,甚至没有丝毫迹象表明它们会发生故障。其中 14个 阀还在 2015 年接受了耐久性测试,测试结果也让德国技术监督协会 TÜV-Rheinland 颁发了新证书。从那时起,Festo 成为第一家不对阀使用寿命做限制的公司。当然,您务必采取必要的预防措施来避免错误,并且还必须考虑环境条件。但是原则上,作为系统用户,您可以自行指定我们认证电磁阀 VOFC 的使用期限。
多年来,为拜耳赢得回报的Festo另一款产品是聚氨酯气管与快插接头 NPQH 的组合。它被用作电磁阀的气源管线。装配快捷、安装灵活。接头中的气管夹持机构具有一体式密封圈,可防止压缩空气流失,必要时可以快速释放。
对于拜耳公司,其他优势是气管对紫外线辐射的强大耐受性和对化学品的耐受性。我们可以提供各种颜色的气管,如果除压缩空气外还使用氮气,则无需客户标记。由于我们采用散装包装,即使需要的气管很长,也无需连接接头。这最大限度减少了泄漏。
谁需要了解这个?
咨询专家,了解 Festo 可以为您提供的服务。分享这个我们推荐的解决方案和示例应用的链接。