The maintenance software that is of real benefit to your team

Festo AX Smartenance is a CMMS (Computerised Maintenance Management System) software that combines maintenance, maintenance management and a machine logbook in one solution. The web application for maintenance or production managers and the mobile app for maintenance staff and machine operators allow all relevant information about a machine to be called up anytime and anywhere.

  • Less unplanned downtime thanks to optimised maintenance
  • All data is mobile and available in the web application
  • Increased team efficiency and improved collaboration
  • Reduced administrative effort
  • Interface to SAP maintenance management (S4/HANA)
Herrenknecht AG

“AX Smartenance 能够帮助客户以可持续、更结构化和高效的方式,对我们的机器和他们自己的系统执行维护工作。

特别是,该应用程序操作便捷,其中包含大量信息,提高了维护的执行和记录效率,并极大地简化了在大型施工现场的操作。”

Maximilian Vollmer
物联网系统工程师 | Herrenknecht AG 技术与创新数字化

使用 Festo AX Smartenance,用更少的时间处理更多工作

维护管理

优化维护计划

通过移动访问,透明度,并为您的团队提供有针对性的信息。

维修保养更高效

得益于计划、时间安排和监控机器维护的简化。

卓越的 TPM(全面生产性维护)工具

采用直观界面,让维护管理变得简单,更方便。

将更多时间用于您的核心业务

通过数字化维护记录和管理以及简单的导出功能,实现快速审计准备。

立即免费试用维护软件

管理故障

有效管理故障

通过透明度和缩短平均维修时间 (MTTR)。

轻松报告故障

通过移动界面或接口 (API)

故障附有图片和附件

便于查找故障和记录措施。

通过移动设备或 Web UI 全面访问

无论在任何地方都能流畅、灵活使用。

立即开始免费试用 Smartenance

分析与报告

维护进度完全透明

得益于直观的颜色和简单的图表,便于快速检查

平均维修时间 (MTTR)

和其他指标,几次点击后即可找到所需目标并进行追踪

导出数据用于后续处理

以各种格式导出,提供定制报告的全面筛选选项

只需点击几次即可为审计做好准备

采用数字日志,将所有维护工作结构化存储在一个应用中

立即免费试用维护软件 60 天

预测性维护 – 利用人工智能实现更多功能

通过人工智能实现基于状态的维护

无缝整合到您的 AX Smartenance 实例中,用于有针对性地计划维护措施。

对机器和组件进行预测性维护

防止计划外停机时间,降低维护成本。

独立于生产商的解决方案

广泛应用于机械和设备中的关键位置或高经济性位置。

优化您的维护策略

通过组合数字维护管理、先进的数据分析以及基于 AI 的监测。

立即免费测试 AX Smartenance

整合组件服务功能

减少搜索工作量

通过创新的图像搜索,准确找到您搜索的产品。

有针对性地进行故障诊断

帮助您更快解决问题,无需阅读整个操作手册。

信息与记录

一键获取所有 Festo 组件的相关产品规格和信息。

技术支持

通过电子邮件或电话直接简单快速获得支持。

现在试用免费功能

通过维护软件 AX Smartenance 优化生产,为客户开发新的业务模式。

  • 使用 AX Smartenance 改善生产中的维修保养过程。
  • 将 AX Smartenance 和预测性维护功能整合到您的机器中,扩展您的产品组合。我们软件具备可追溯性功能,帮助您了解机器的维护和修理情况。
  • AX Smartenance 的维护计划器为是一种移动端的保养应用程序,可利用我们的 AI 软件 Festo AX 通过预测性维护功能有针对性地预维护需求。
  • 可针对延长保修等主题,开发作为软件即服务应用程序的新业务模式。

专注于提供优质产品,与我们一起构建新的数字业务模式。

Frequently asked questions about CMMS software and AX Smartenance

1. Why do I need maintenance software (CMMS software)?

AX Smartenance is a CMMS software solution that supports companies in digitally managing and optimising their maintenance and servicing processes. It includes functions such as work order management and reporting.

AX Smartenance enables preventive maintenance measures to be planned, unplanned downtimes to be minimised, resources to be used effectively and the service life of systems to be extended. Maintenance costs are reduced thanks to optimised maintenance and improved communication between the maintenance team and those involved in production.

2. How can I use CMMS software AX Smartenance?

1. Create your account and test AX Smartenance free of charge for 30 days. Register now: Smartenance registration (festo.com)

2. Receive the registration email for access and log in to the Smartenance web application

3. Download the AX Smartenance app from your App Store or Google Play Store

4. Connect any mobile device to your account via the web application by scanning a QR code

5. Optimise maintenance management and make the most of our CMMS software

Do you already have an AX Smartenance account? Click here to log in Choose your account (b2clogin.com)

3. How many licences do I need for my company?

The number of licences required for your company depends on factors such as the number of employees, structure, number of plants and machines. Each licence enables either web access or a mobile device to be connected to an AX Smartenance account. A licence corresponds to access to the web application or the connection of a mobile device.

We will be happy to advise you.

4. What makes the AX Smartenance maintenance software special?

The CMMS software AX Smartenance was developed in close co-operation with the production department, while user feedback contributes to continuously improved. Our software was developed not only for users, but also by users who carry out maintenance and servicing tasks on a daily basis. Involving different roles in the development process ensures a high level of acceptance by all levels of staff. By directly involving users, AX Smartenance can offer practical solutions that meet the diverse requirements and challenges of day-to-day maintenance staff.

5. Which industries can benefit from computerised maintenance management system software?

The CMMS software AX Smartenance is suitable for a wide range of industries, including manufacturing, healthcare, energy, transport, facility management, food production and many more. Any industry that maintains systems, equipment or vehicles can benefit from Smartenance.

6. How is the ROI (return on investment) for the CMMS system AX Smartenance measured?

ROI can be measured using criteria such as reduced downtime, increased plant and system availability, improved workflows, lower maintenance costs and improved overall productivity.

7. How does maintenance software influence my reference data (MTTR, MTTF, MTBF and OEE)?

The AX Smartenance maintenance software optimises the Mean Time Between Failures (MTBF*) and Mean Time to Failure (MTTF**) with specific measures such as improved maintenance planning and the logbook.

The Mean Time to Repair (MTTR***) also benefits from the maintenance software as the transparency and the knowledge database contributes to faster repairs. The overall optimisation of this reference data leads to increased Overall Equipment Effectiveness (OEE****), which increases the overall efficiency of the systems and leads to less downtime.

  • *MTBF = The average time between two consecutive malfunctions and failures.
  • **MTTF = The average time until malfunctions and failures occur.
  • ***MTTR = The average time to repair malfunctions and failures.
  • ****OEE = Measure of the overall performance of a system, taking into account availability, performance and quality.

8. What role does the CMMS solution AX Smartenance play in predictive maintenance?

The CMMS system AX Smartenance plays a central role in predictive maintenance by collecting and managing data from maintenance processes. This data is transferred to the Festo AX AI algorithms via an interface (API) and analysed. This allows potential failures to be identified at an early stage. This enables maintenance activities to be carried out exactly when they are needed.

Unplanned downtimes are minimised or even prevented. These forward-looking approaches increase the efficiency of maintenance and optimise the service life of systems.

9. How secure is my data in the AX Smartenance maintenance software and where is it stored?

The CMMS Smartenance offers your company various security functions such as encryption, access controls and regular backups to ensure the integrity and confidentiality of the data. The data is stored in a protected cloud to make the Smartenance maintenance software and your data available to all teams globally. The data is stored in accordance with European data protection standards at MS Azure (on servers in Europe).