最近新添加了一台设备,可自动将客户专用标签贴到运输过程中用于保护植物的塑料套袋上。 设备制造商 Akerdome 与 KP Holland 合作开发了该系统,而 Festo 为各项设备功能提供了自动化专业知识和组件。 因此,不同尺寸的塑料套袋都能得到快速可靠的处理,包括用于小至 6 厘米盆径的套袋。

面向大批量植物生产的园艺自动化

KP Holland 是一家国际园艺公司,不仅种植白鹤芋、姜荷花和长寿花,还自主开发新品种。 其业务涵盖多个地点的种植、繁殖和生产。

KP Holland 马斯兰盆栽基地经理 Frank de Graaf 表示:“我们每天生产约 25 万株植物,这些植物被运往欧洲各国,最终由大型零售连锁店销售。” 面对如此庞大的产量,自动化对于重复性的搬运和运输流程尤为重要。

为什么植物套袋需要灵活贴标

在运输过程中,保护植物的塑料套袋通常预先印有植物品种和养护说明等信息。 越来越多的零售商还希望添加自己的信息,包括单独的条形码。 这些标签以前是手动贴上去的。 KP Holland 已经测试过一台自动贴标机,但它无法处理所有所需的花盆尺寸。

Frank de Graaf 解释道:“越来越多的客户要求在套袋上添加自己信息,因此我们决定开发一款新的贴标机,它要能处理最小 6 厘米盆径的套袋。”

自动植物套袋贴标,满足灵活的零售需求

这款新设备由荷兰机械制造商 Akerdome 设计,该公司在园艺自动化领域拥有丰富经验。 “我们设计的大部分设备都用于园艺领域,”Akerdome 的项目经理兼工程师 Jesper van Rijn 说道, “这是一个创新意识很强的行业,始终追求能够节省时间、减少人工操作的解决方案。”

该设备由三个主要部分组成:进料、贴标和出料。 一包 50 个套袋送入设备,每个套袋完成贴标后,由真空吸取、翻转,并通过精确计时的压缩空气吹气释放。 这一过程不断重复,直到整包套袋均完成贴标。

无缝自动化——融合气动、真空与电动技术,实现高速贴标

Akerdome 邀请 Festo 协助为设备的各项功能选择合适的自动化技术。 Jesper van Rijn 表示:“多年来,Festo 一直是我们的合作伙伴,他们特别擅长将技术要求转化为合适的解决方案。”


无缝自动化

Festo 通过气电融合,提供软硬兼顾的解决方案,助力客户攻克各类工业运动应用挑战。 我们的开放式系统架构为 Festo 系统与第三方系统中各类组件实现交互协作提供有力保障。 我们推出的 Digital Experience 可从设计、运行到维护,贯穿整个项目周期提供大力支持。 Festo 以全面的学习体系作为对自身技术的完善和补充,为您提供全方位支持。​

这是自动化领域的至臻之选。 这是 Festo 提供的无缝自动化。

更多信息

在套袋进料环节,团队选择了气动技术。 它为该应用提供了兼具可靠性、速度和足够精度的高性价比组合,同时也适合相应的操作环境。 气动技术与真空技术相结合用于抓取套袋;电驱动用于输送和标签送料。 据 Akerdome 称,这种组合为整台设备提供了最经济的解决方案。

高速处理薄塑料套袋

主要工程挑战之一是贴标工位所需的速度和精度。 该设备设计产能约为每小时 4,000 个标签。 然而,套袋由非常薄的塑料制成,很容易粘在一起。 这意味着,用真空吸取套袋并在贴标后将其释放,必须做到快速、准确。 如果时机不当,套袋可能会过早释放或在处理过程中损坏。 为使气动响应尽可能迅速,三个阀岛就近安装在相关设备功能旁:

  • 一个用于套袋的送入和送出
  • 一个用于抓取和释放套袋
  • 一个用于贴标

这种分散式架构缩短了管路长度,也便于设备适应不同尺寸的套袋。

阀岛 VTUX 集成真空发生功能

该气动方案的一个关键要素是 Festo 的阀岛 VTUX。 真空发生器直接集成到阀岛中,支持该应用所需的快速真空吸取和压缩空气释放。 其尺寸是根据设备设备专门选定的, 在保证性能的同时有助于降低压缩空气消耗。

将真空发生器集成到阀岛中还可减少外部组件数量,有助于实现清晰紧凑的设备布局。 真空发生器外置的 OAFA 过滤器仍便于清洁维护。 气源处理装置确保所需的压缩空气质量和压力。 针对标签送料,Akerdome 选择了一套 24 V DC 解决方案,包括多协议伺服驱动器 CMMT-ST 和配套的步进电机 EMMT-ST。

操作简单,适应频繁规格切换

Akerdome 还特别重视人机界面和操作便捷性。 操作员可为每种套袋规格选择相应的程序。 约 90% 的应用已由预定义程序覆盖,其他配置可直接在设备上创建。 基于参数集的方法使不同套袋和标签之间的频繁更换更易于管理。

“根据所选参数集,操作员会立即收到如何正确设置设备的说明,”Jesper van Rijn 解释道, “这样可缩短换型时间并最大程度降低出错风险。”

从机械设计到调试的工程协作

KP Holland 和 Akerdome 均对成品设备以及整个项目期间的合作感到满意。 “Festo 提供了非常广泛的产品组合,非常契合我们的需求,”Akerdome 的工程师 Ruben de Horde 说道, “更重要的是,他们的员工和我们一样充满热情,同样全身心投入。”

对于这台设备,结果证实紧凑轻量的阀岛 VTUX 特别适合分散式安装。 其模块化设计也非常适合构建该应用所需的不同压力区。 此外,Akerdome 非常看重设计阶段提供的工程支持。 “Festo 拥有丰富的经验,让我们在开发过程中避免了好几个潜在陷阱,”Ruben de Horde 说道, “我们并未依赖反复试错,而是直接完成了一套可靠的设计理念,只需在实践中微调即可。”

高效贴标,助力灵活园艺生产

这台新设备为 KP Holland 提供了一种自动化方案,可将零售商特定信息贴附到植物套袋上,同时能够适应不同的规格和频繁的产品更换。 对于 Akerdome 而言,该项目展示了其将气动、真空和电动自动化相结合,以满足各项设备功能的要求的能力。 而对 KP Holland 而言,它在一个速度、灵活性和可靠性至关重要的生产环境中,又消除了一道重复的人工工序。

KP Holland 套袋贴标机:

  • 每小时处理约 4,000 个标签
  • 可处理小至 6 厘米盆径的套袋
  • 气动进料和出料
  • 真空套袋抓取
  • 三个分散式阀岛
  • 集成真空发生功能的阀岛 VTUX
  • 电动标签送料,配有伺服驱动器 CMMT-ST 和步进电机 EMMT-ST
  • 基于参数集的人机界面,支持快速换型