“从原料处理到最终包装,食品安全与生产效率是永恒的核心。Festo通过创新的自动化与数字化解决方案,赋能食品企业应对多变的市场需求。”

—— Festo 食品与包装行业解决方案团队

核心赋能:三大维度重塑食品生产未来

自动化:构建高稳定性与高精度的生产基石

面对高频次、高标准的生产需求,现代产线必须具备极致的稳定性与控制精度。

  • 稳定输送:采用专为潮湿环境设计的耐腐蚀阀门,确保从面粉输送到馅料分割全流程的稳定运行,杜绝污染风险。
  • 精准灌装:搭载电动防滴漏单元,实现流体控制的“零误差”,显著减少原料浪费并提升产品一致性。
  • 柔性包装:具备IP69K防护等级的电缸配合柔性夹爪,能够轻柔且稳固地处理易碎食品及异形包装,降低破损率。

智能化:以数据驱动实现可视化的质量管理

卓越的品质源于对生产过程的透明化监控与主动干预。

  • 实时监测:通过传感器网络对设备状态进行全天候监控,利用预测性维护算法在故障发生前发出预警,最大化减少停机时间。
  • 主动干预:系统持续分析灌装波动与封口偏差,自动修正参数,确保生产参数始终处于最佳区间。
  • 数据决策:依托 Festo AX 数字化方案,将生产数据转化为可执行的洞察,让数据成为工艺优化与管理决策的核心依据。

柔性化:敏捷响应多样化市场需求

在消费者需求日益个性化的今天,产线必须具备快速切换与小批量定制的能力。

  • 快速换产:基于 VTUX 阀岛的模块化设计,支持产线在不同产品规格间迅速切换,大幅缩短换型时间(SMED)。
  • 智能码垛:算法自动生成最优运动轨迹,即便面对小批量、多品种的定制订单,也能保持高效交付。
  • 无限扩展:无需停产即可引入新工艺或新产品,打破传统产线的刚性限制,为产品创新提供广阔空间。