国内城市的“重启”,重新赋予了社会活力,也推动其逐步走向“后疫情时代”。采取呼吸支持是对重型、危重型病例重要的诊疗方式之一,一时间全国各地医疗机构对制氧机和呼吸机的需求量激增。 呼吸机与制氧机的气体流量精准控制非常重要,“差之毫厘,谬以千里”。对其采用的比例阀的精度和灵敏度要求很高。如果比例阀的灵敏度不够,使用中便会导致呼吸机拮抗,威胁患者的生命。
近日,“制氧机”一词多次登上热搜,对于肺功能不好的病人,长期的吸氧对患者的治疗非常重要。
关键时刻 Festo阀家族的几员大将 VEMD、VPWS、MH2等 凸显细微处见真章的硬核实力,用精确可靠的自动化力量,为医疗行业注入一针“强心剂”。
Festo比例节流阀VEMD作为制氧设备尤其是便携式设备的最佳搭档,具有结构紧凑、小巧轻便的特点,带传感器的集成控制回路能精确控制和计量气体流量。Festo比例节流阀VEMD关键性压电技术极具成本效益,通过设定值范围 0.2 至10 V,便可轻松控制输出流量,动态精确的设计、超强的静音功能,让一切尽在“不言”中。
Festo比例方向控制阀VPWS凭借其精确调节以及高精度,成为医疗机构必不可少的可靠帮手。Festo比例方向控制阀VPWS是一款轻型而紧凑的15毫米大流量插装阀。无论工作介质是氧气、二氧化碳、空气、一氧化二氮还是惰性气体,TA都能够可靠而精确地调节流量。
此外,在治疗过程中,Festo电磁阀MH2、MH3、MH4可始终如一的保持精确、高效工作,为守护供氧安全保驾护航。电磁阀 MH2, MH3, MH4 快速切换阀,流量高,直接控制的锥阀,快速切换阀:开关时间低于 2 ms 直接安装,单个底座,气路板集成式安装 气路板,用于 2 - 10 个阀。