在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
极端恶劣的工作条件、极高的安全要求和日益增长的竞争压力是采矿和矿物加工自动化的驱动因素。过程精确可靠,有助于大幅提高产能。然而,如果始终一成不变,创新技术也只能是一种长期解决方案。Festo 提供稳定的自动化解决方案,综合考虑了生产力最大化、系统利用率与数字化。
极端温度、紫外线辐射、高山地区作业以及暴露于腐蚀、污染、灰尘和酸性物质的工况:Festo 对采矿和矿物加工领域的恶劣环境条件非常熟悉。
多年来,我们一直与金属、工业、能源和建筑矿物领域的矿场运营商和系统工程师保持密切合作关系。
Festo 的可靠产品与系统将为您提高过程工程的系统利用率和生产率。定制服务可帮助您优化能源消耗并有助于实现脱碳。
无论您的矿场位于何处,我们将是您可靠的合作伙伴,从工程设计、采购、安装和调试一直到运营和现场服务的每个项目阶段,我们都会伴您左右。
在您实现采矿流程数字化的过程中,我们将为您提供更灵活、更高效的工作方式。其中包括用于模块化自动化、云服务或仪表板的联网元件,助您开展现场或远程性能分析。
将系统生产率提升至新水平 – 贯穿整个过程链
阀岛可为旋液分离器操作带来巨大益处。您的系统可用性将会有所提高,因为阀不再直接位于驱动器上,因此处于振动、腐蚀性介质或机械影响的临界区域之外。同时,控制柜安装的故障排除变得更加简单,阀岛的诊断功能也有助于进行预测性维护。
泡沫水平越稳定,产出就越高。使用我们的闭环控制直行程驱动器 DFPI,您可高精度控制锥阀,从而更好地从脉石中提取颗粒细腻的高品位矿砂,且完全不需要外部附件,如位移编码器、连接器和转换器。该解决方案不仅耐腐蚀,而且抗振动。大大减少了校准的需求,并集成了相关的安全功能。
使用配备远程 I/O 阀岛组合的控制柜控制和调整过程阀,无需耗时的单独接线。这会使过程更加稳定,因为驱动不再受恶劣环境条件的影响。
过程阀和过程传感器将数据提供至电气终端 CPX,以用于优化和预测性维护。由于压缩空气处于持续监控中,所以您可发现提高能源效率的潜力。
您可使用我们的过程阀单元配置程序,快速、轻松地确定最适合应用的成套蝶阀。
凭借在开启/关闭模式和比例控制应用中的高性能、极低磨损和长使用寿命,重载夹管阀成为采矿和矿物加工领域中涉及腐蚀性液体、膏体、浆体、粉末或高固体含量介质的应用的理想解决方案。