Festo 球阀, 电解水制氢的优选解决方案

氢能是“多彩”的。根据不同制取方式,氢能可分为绿氢、灰氢、蓝氢、紫氢、金氢等。 其中,绿氢以其清洁、环保的特性,成为了氢能发展的主要趋势。绿氢是通过风能、太阳能等可再生清洁能源发电,再利用这些清洁电能,以电解水方式制取,整个过程基本不产生温室气体。

在电解水制氢过程中,电解水、电力转换、水循环、气体分离、气体提纯是必不可少的工序,其中氢气分离与纯化装备则是阀门“安家”的重点场所。由于氢气介质分子小、易渗透,制备过程中需严格控制介质流动,这对阀门安全性和可靠性提出了极高要求。

Festo 气动开关球阀凭借快速响应、结构简单、安全可靠、易于集成实现自动化等优势,全面保障生产安全,提升制氢效率。

快速响应,高效控制

气动开关球阀采用气动执行机构,响应速度极快,控制精度高。在电解水制氢过程中能够迅速调节气体流量,确保系统稳定运行,提升整体效率。

密封优越,多重适配

球阀的球体与阀座之间采用软密封结构,具有出色的密封性能。轻松应对高压、高温或腐蚀性介质环境,保证系统的严密性,防止泄漏

耐磨耐用,寿命更长

球体与阀座之间采用耐磨材料,球体在旋转过程中与阀座之间摩擦较小,磨损程度低,减少维护成本,提高使用寿命长。

结构简单,维护方便

气动开关球阀结构简单,易于安装和维护。即使出现故障,也能快速定位并解决问题,减少系统停机时间,保障生产连续性。

严格标准,安全可靠

气动开关球阀在设计和制造过程中严格遵守相关标准和规范,安全性能较高。配置限位开关或智能定位器附件,进一步提升系统的安全性、可靠性和智能化水平。