· 提升阀门控制的精度和响应速度,提升氢气的产量和纯度
· 精准调控气体流量与压力,提升制氢效率与氢气质量
· 模块化设计,减少管路、简化布线,降低了系统复杂度
· 维护成本直线下降
· 更小的占地面积赋能电解站布局优化
· 阀岛与 PLC 自动化设备联合,实现系统状态的实时监测与异常预警,便于及时采取措施,确保电解制氢过程的安全稳定
· 兼具远程监控与自动控制功能,提升运维效率,实现安全保障
作为阀岛技术的开创者,Festo 以全系列产品覆盖各种严苛工况,满足电解制氢1区和2区防爆设计要求。从防爆阀岛到定制化阀岛柜,Festo 提供一站式解决方案,并配备齐全的防爆证书,为客户节约取证时间,缩短项目周期。
除标准阀岛产品,Festo 还提供全面的阀岛控制柜解决方案,其中包括具有防爆认证的阀岛控制柜。交付的系统经过全面测试,确保性能稳定。