#技能可持续#系列本期的主人公是德国水处理技术专家卢卡斯·科尔。他在2019年喀山世界技能大赛上获得了由世界技能组织和费斯托颁发的水处理技术项目可持续实践奖。
让我们走进他的故事,看看他如何通过自身的技能净化地球环境,推动可持续发展。
世界技能大赛冠军卢卡斯·科尔说,“在培训中,我学到了很多关于可持续发展的知识。起初,我以为只有世界上有钱有势的人才能推动可持续发展,但我很快就明白了,其实每个人都在为地球这个大家庭做贡献。”
全球可持续发展议程将未处理污水排入水道的比例从80%降到40%,因此,供水工程技术人员正在发挥关键作用,推动污水处理进展,实施最新的污水处理厂标准。
“废水一周7天、一天24小时不间断地流向污水处理厂,工厂运用复杂的流程来净化污水。”今年24岁的卢卡斯在德国纽伦堡一家污水处理厂的控制室工作,负责污水和工业废料的处理。
卢卡斯从小就被教育要爱护环境,这也让他决定进入环保领域工作。
在学徒期间,卢卡斯获得了德国水处理技术竞赛IFAT的亚军,并参加了2019年喀山世界技能大赛,获得了由世界技能组织和费斯托颁发的水处理技术项目可持续实践奖。卢卡斯说,这可以归功于他在培训期间对可持续发展的重视。
然而,即使德国已经看到了应对气候危机的模式转变,卢卡斯说,“如果政府方面能提供更多的教育、有更高的透明度,”他将会更高兴。他认为,为了更好、更快地解决全球的污水处理问题,必须发动有才能的年轻人参与进来。
“在我看来,让年轻人意识到可持续发展问题尤其重要,但这不能通过空话来实现,而是要提出具体的、可实现的目标和解决方案。”
多年来,卢卡斯一直是德国水、污水和废弃物处理协会(DWA)的成员,该协会为专家提供了一个对话平台,也向学生开放。
来源:世界技能组织官方网站