Festo Didactic 的客户支持与服务

使用一个新的学习系统或解决技术问题都可能会面临挑战。 无论您需要什么——从调试、培训到修理,我们都会随时提供清晰的指南和专业的支持。 公司总部拥有一支敬业团队,全球 60 国都有当地代表,让帮助始终触手可及。

佩戴服务徽章的 Festo 支持人员

我们的服务:提高您的技术可行性

从系统设置到日常使用,借助量身定制的专家支持服务,让您有机会充分利用您的投资。 选择与您相关的服务,我们将根据您的需求对服务进行定制,确保您的团队获得所需的支持。

调试 - 让您的系统准备就绪,随时可投入使用

我们负责全面调试您的学习系统和学习工厂,包括 MPS、CP Lab、CP Factory、EDS Water、MPS PA 等,从系统检查到交付给您或客户,让您再无后顾之忧。 我们的服务包包括:

  • 现场工作站检查与定位
  • 所有机械和电气连接的设置
  • 组件的连接和微调
  • 控制装置的配置和编程
  • 全面测试以确保设备运行准备就绪

技术前提

为了确保调试顺利进行,请确保以下几点得到满足:

  • 完成所有设备区域的施工工作
  • 根据规格说明提供必要的能源供应(电压和压缩空气)
  • 可靠的相关负责人员时刻待命
  • IT 人员为计算机和软件安装提供支持

请注意,如果未满足这些要求,可能会出现投产延迟。 在这种情况下,我方无法保证延长服务时间。

请在预订时告知所有的技术要求及服务条款。

快速启动。 请联系我们获取个性化报价,我们将确保您的学习系统高效、安全且可靠地投入使用。

培训 - 帮助您快速掌握新学习系统

通过为您的教学和支持人员提供量身定制的培训,获得技术知识、教育见解和实用技巧,以充分发挥系统的潜力,确保设备效率。

我们提供两种培训:

技术指导:重点关注系统的安全、高效运行和维护。

在您的设备调试完毕后,我们将为您提供全面的技术指导,该指导完全根据您的系统配置量身定制。 我们的培训可确保您的员工能够安全、高效地操作设备。

我们的指导包括:

  • 安全指导:安全基础知识、紧急停止功能和安全设备
  • 过程概述:系统开机、自动运行和关闭
  • 工作站说明:所有相关设备工作站的基本功能
  • 人机界面操作:配置和标准模式、参数管理以及错误和信息消息
  • 紧急停止后重新启动
  • MES 模块:概览、仓库管理、订单和工作计划管理
  • PLC:备份和恢复流程
  • PLC 控制器:参考点、点动和自动模式
  • 故障排除:提供实用的故障排除支持

我们会根据您的具体系统配置灵活调节内容。

培训师培训:侧重于该系统的教学应用可能性。

  • 培训内容包括:
  • 将该系统融入您现有课程的实践指南
  • 核心学习活动和练习的实践演示
  • 可用的课程材料和支持的学习目标概览
  • 关于具体教学场景或挑战的公开问答环节

所有服务条款将在预订时告知用户。

缩短学习曲线:预订符合您需求的培训课程。 请联系我们以获取专门报价。

维护和修理 - 让系统处于出色状态

我们的产品享有全面保修,让您安心专注工作。 我们会为您的学习系统和学习工厂提供可靠的现场修理和维护。 经验丰富的我方技术人员将直接前往您所在地点,以最大限度地减少停机时间,并快速恢复您系统的性能。

透明的结算

我们的服务会根据实际工作量进行公平、透明的结算。 材料费和差旅费仅在需要时产生——无隐藏费用、无超额收费,因此您始终能够完全掌握成本情况。

将设备寄回维修

如有必要,您可以将设备寄回我们的工厂,我们的专业技术人员将对其进行维修。 这样,我们就能在受控条件下进行复杂的维修、基础测试或组件更换,以确保系统性能达到优化状态。

请联系我们,在最适合您的维修地点(现场或我方驻地)获得专业支持。

远程软件支持 - 软件设置详细指南

在设置您购买的软件程序(FluidSIM、CIROS、Factory Views、FluidLab 等)时,我们将提供远程帮助。 我们只需通过 TeamViewer 软件连接到您的计算机,然后逐步指导您完成设置。

远程协助的基本要求:

  • 确保您拥有计算机的管理员权限。
  • 将购买的软件下载到您的计算机上(除非下载本身就是您所遇到的问题)。
  • 确保互联网连接稳定(最好是有线连接),以避免中断。
  • 在您的计算机上安装并启动 TeamViewer(点击此处下载 TeamViewer)。
  • 请将电话放在附近,以防会议期间出现网络问题。

立即获取支持。 欢迎使用快速可靠的在线支持 - 我们期待为您提供帮助!

自助服务门户:查找自助服务资源

InfoPortal:查看技术文档

InfoPortal是我们在线数据库,提供清晰且实用的信息,帮助您探索新产品功能、设置设备或解决技术问题。

快速访问技术文档:

  • 技术参数
  • 调试说明
  • 回路图
  • PLC 程序和软件
  • 软件更新(应用程序、驱动程序)
  • 视频教程
  • CE 符合性声明
访问信息门户网站

支持门户:访问常见问题解答

如果您无法通过信息门户网页中的信息解决问题,且需要进一步支持,请访问我们的支持门户网页查看常见问题解答 (FAQ)。

前往下载与支持页面
佩戴耳机的 Festo 客户服务人员

欢迎垂询

无论您有技术问题还是组织问题,我们都很乐意为您提供支持。

您可以联系您当地的 Festo Didactic 销售办事处、您购买系统的销售合作伙伴或直接联系我们的总部活得支持,请根据您的实际情况选择最适合的方式。