自动化系统 CPX-AP-I

The new I/O system CPX-AP-I in IP65/IP67 enables powerful I/O modules and existing valve terminal interfaces to be integrated in the most important host systems – IO-Link master included.
  • 高性能远程 I/O 系统可将多达 80 个模块/阀岛连接至所选总线:PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT® 和 PROFIBUS
  • 强大的远程 I/O 系统,可灵活连接最多 80 个模块,以 200 Mbaud 的速率传输实时数据
  • 每个模块之间的电缆长度最长为 50 m,可实现庞大的系统网络布局
  • 实时功能和确定性的系统行为能够实现最高 250 µs 的周期时间
  • 直接连接阀岛
  • 以太网性能足以满足阀岛和数字量以及模拟量输入/输出模块
  • 无缝连接和高级诊断选项可提高机器可用性和生产率
  • 重点产品
  • 产品
  • 支持/下载
筛选条件
筛选条件
11 结果
1-10 / 11 条结果