自动化系统 CPX-AP-I

借助防护等级为 IP65/IP67 的新型 I/O 系统 CPX-AP-I,强大的 I/O 模块和现有的阀岛接口可以集成到最重要的主机系统中,包括 IO-Link 主站。
  • 强大的远程 I/O 系统,可灵活连接最多 80 个模块,以 200 Mbaud 的速率传输实时数据
  • 无缝连接和高级诊断选项可提高机器可用性和生产率
  • 高性能远程 I/O 系统可将多达 80 个模块/阀岛连接至所选总线:PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT® 和 PROFIBUS
  • 实时功能和确定性的系统行为能够实现最高 250 µs 的周期时间
  • 每个模块之间的电缆长度最长为 50 m,可实现庞大的系统网络布局
  • 直接连接阀岛
  • 以太网性能足以满足阀岛和数字量以及模拟量输入/输出模块
配置您的产品
  • 重点产品
  • 产品
  • 下载

来自电驱自动化产品管理部的 René Neumann,将通过一段 35 秒长的视频向您介绍分散式远程 I/O 系统 CPX-AP-I 的特点和优势。

CPX-AP-I 是分散式自动化的完美解决方案,能够提高生产率,提高整体能源使用效率。点击视频,了解详情。

CPX-AP-I 远程 IO 系统

IO-Link® 带 CPX-AP-I:

每个 IO-Link 主站中,最多可以将四个 IO-Link 设备集成到 CPX-AP-I 系统中。可将多个 IO-Link 主站连接到总线接口。因此,从理论上来说,每个总线接口可连接多达 316 个 IO-Link 设备。
Festo 和第三方供应商的各种设备以及具有 I-Port 接口的 Festo 元件均可通过 IO-Link 主站和 Festo IO-Link 工具连接自动化系统 CPX-AP-I。在 Festo IO-Link 工具的帮助下,通过软件的图形界面可轻松执行参数和主端口设置。此外,可以从 IODDfinder 门户网站自动加载所连 IO-Link 设备的 IO 设备描述,因此只需点击几下鼠标即可完成参数设置。

实时功能、快速和兼容:分散式远程 I/O 系统 CPX-AP-I

分散式远程 I/O 系统 CPX-AP-I

系统拓扑

从总线接口开始,可使用菊链原理设置一条线或两条线。未来也有可能实现星形和树形拓扑。

现场总线通信

通过基于以太网的总线协议和 EtherCAT 或 PROFIBUS,总线接口可将 CPX-AP-I 连接至更高级别的控制器。

AP 系统通信

新的 AP 通信技术用一个简单的数据包整合了主机 PLC 与 IO-Link®、数字量和模拟量输入和输出以及向云端传输数据。它的独特之处在于将现有 Festo 阀岛直接集成到远程 I/O 系统中。

  • 无附加软件,工程设计得以简化
  • 与阀岛实时通信

供电技术

自动化系统 CPX-AP-I 拥有独立的通信电缆和电源线,以及两个独立回路

  • 可单独为各个模块供电或作为中央电源为各个模块同时供电
  • 可创建电压分区
  • 稳定的数据传输

CPX-AP-I 模块

自动化系统 CPX-AP-I 包含总线接口和至少一个其他 I/O 模块或一个 IO-Link 主站。在系统中,多达 79 个模块可随意组合连接至总线接口。

  • 总线接口
  • IO-Link 主站
  • 数字量输入/输出模块
  • 模拟量输入模块

Festo Automation Suite

集成至调试软件可实现固件更新、智能工程设计以及增强诊断。

数字化和工业 4.0

连接至 Festo 的 IoT 网关时,CPX-AP-I 通过 MQTT 和 OPC UA 等标准云协议直接与云进行通信。因此将来可轻松执行预测性维护和状态监控。

阀岛直接集成至 CPX-AP-I 系统

借助 AP 系统通信,包括 Festo 未来各种阀岛,您可以轻松将这些阀岛纳入您的应用。现在,VTUG 或 MPA-L 等现有阀岛系列可通过其 AP 接口直接集成到系统中。随着不断升级,会出现开关周期计数或负载电压监控等新功能。也可将它们与云连接。这将为未来在预测性维护和状态监控中使用仪表板等智能工具奠定基础。