自动化系统 CPX-AP-I

借助防护等级为 IP65/IP67 的新型 I/O 系统 CPX-AP-I,强大的 I/O 模块和现有的阀岛接口可以集成到最重要的主机系统中,包括 IO-Link 主站。
  • 强大的远程 I/O 系统,可灵活连接最多 80 个模块,以 200 Mbaud 的速率传输实时数据
  • 无缝连接和高级诊断选项可提高机器可用性和生产率
  • 高性能远程 I/O 系统可将多达 80 个模块/阀岛连接至所选总线:PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT® 和 PROFIBUS
  • 实时功能和确定性的系统行为能够实现最高 250 µs 的周期时间
  • 每个模块之间的电缆长度最长为 50 m,可实现庞大的系统网络布局
  • 直接连接阀岛
  • 以太网性能足以满足阀岛和数字量以及模拟量输入/输出模块
  • 通过能源切断实现可持续运行
配置您的产品
  • 重点产品
  • 产品
  • 下载