球阀 VAPB

VAPB 系列球阀为工业应用提供全流量的高质量球阀解决方案。提供黄铜 (-MS) 或不锈钢 (-CR) 材质,以提高抗腐蚀性。
  • 自动化的二通球阀
  • 黄铜设计型式
  • 防脱出轴
  • 可通过手杆手动操作
  • 符合 DIN 2999 或 DIN ISO 228-1 的接口螺纹
  • 符合 ISO 5211 的安装法兰
  • 重点产品
  • 产品
  • 支持/下载
筛选条件
筛选条件
9 结果
1-9 / 9 条结果