紧凑型气缸,双作用 ADN-S

系统变小,但性能更高。这是紧凑型气缸 ADN-S 的特点。它们非常小巧轻便,并且极小的运动即可提供出色的性能。这一切都要归功于一体式紧凑型壳体。
  • 安装空间小
  • 重量非常轻
  • 小型运动的理想选择
  • 带内螺纹或外螺纹的活塞杆
  • 用于位置检测
  • 推荐多种派生型用于锂离子电池制造的生产系统
  • 通过减少材料的使用实现可持续生产
  • 重点产品
  • 产品
  • 支持/下载

节省更多空间!

完美契合微运动
ADN-S 十分适合测试环境、模拟装置或设备按钮测试,或者负载通常很小的开关操作。由于良好的运行特性,AEN-S/ADN-S 具有更小的轻量化外壳,实现可靠运行,经久耐用。

可用于任何空间环境
在简单和高密度的安装环境中,ADN 展现出巨大的优势,而且易于操作。得益于多种多样的安装选项,安装方便快捷,即使在狭窄的空间也游刃有余。很容易在您的应用中为它找到安装空间。

灵活的接口
活塞杆上的内螺纹提供了更多的连接选择。

全新气缸系列

我们如何帮助您制造更小的机器并快速完成装配?我们的小尺寸气缸将助您实现这一目标。