• 产品
  • 下载
  • 图表

简易运动系列 - 使运动变得简单

简易运动系列首次将气动的简易性和电驱自动化的优点集于一身。一些用户希望能为简单的运动应用寻找电驱动解决方案,同时又不希望引入传统复杂的电驱动系统,对于他们而言,简易运动系列的集成式驱动提供了完美解决方案。简易运动系统基于即插即用原理,无需任何软件。标配为两个集成控制选项:数字量 I/O (DIO) 和 IO-Link®。

有杆电缸 EPCS 的应用实例

使用有杆电缸 EPCS 进行定位

使用有杆电缸 EPCS 进行分拣

使用有杆电缸 EPCS 和旋转电缸 ERMS 进行运输

使用有杆电缸 EPCS 进行短行程提升操作

使用有杆电缸 EPCS 进行垂直开门操作

使用有杆电缸 EPCS 进行短行程水平开门操作

注意:请特别注意实施本应用的安全问题。

使用有杆电缸 EPCS 和旋转电缸 ERMS 进行阻挡和夹紧操作