ES
添加第二行型号
附件
主页
产品
抓取系统
滴液和移液头
附件
VAVN
计量元件 VAVN
为了确保最佳的滴定性能,滴定喷嘴 VAVN 有 10 种派生型,有锥形和倒角型可供选择。这些滴定喷嘴适用于腐蚀性液体,可以轻松与 NLFA 接头结合使用。
用于高精度的滴定应用
滴定针的长度 30 mm 或 60 mm
外径 1.6 mm
公称通径 0.3 mm、0.6 mm 或 1.2 mm
耐腐蚀等级高(耐腐蚀等级 CRC 3,符合 Festo 940 070 标准),耐化学品
斜切口和/或变径结构
10 个一包
下载
VTOI_CN.PDF