终端位置控制器 CPX-CMPX

电子终端位置控制器软停止 CPX-CMPX 可以将驱动器快速且平缓地移动到正确的位置。因此,循环时间可减少约 30%,同时为驱动器和抓取单元提供保护。借助软停止,可动态移动高达 450 kg 的负载
  • 用于气动驱动器的电子终端控制
  • 用于平稳制动和快速加速的气缸末端缓冲功能
  • 用于 CPX 中所有可用的现场总线/以太网
  • 通过 Festo plug and work 进行简单的调试
  • 移动时间缩短约 30%,比同类标准气动装置相比,耗气量减少 30%
  • 端位有 2 个额外可自由定位的中间位置
配置您的产品
  • 重点产品
  • 产品
  • 下载