• 产品
  • 下载

接头 NLFA:用于液体介质的完美接头

用于液体介质的快插接头 NLFA 可用来在不同元件之间创建完美的流体连接,没有任何死角。可以轻松将不同的软管和滴液针连接到这些快插接头,使它们成为实验室自动化的理想选择。

二合一预装:沟槽和套圈
得益于技术创新,流体连接件非常容易安装。快插接头 NLFA 的两个单独部件已经预先安装在一起,不需要分别订购或单独安装。

与滴定针 VAVN 完美契合
您可以轻松地创建自己的滴定头,例如阀 VYKA 和底座 VABS。

夹紧和插入派生型
您可以使用不同类型的气管或针头,充分满足您的需求。

无死角插头
快插接头 NLFA 非常容易清洗,并且显著减少了昂贵介质的消耗。

适用于腐蚀性化学品的 FDA 认证材料
与介质接触的材料是聚丙烯。因此,快插接头 NLFA 也适用于腐蚀性介质。同时,也有助于减少花在测试上的时间和精力。

特性一览

  • 沟槽 [1] 和套圈 [2] 组合为一个产品
  • 预装模块,易于管理、选择和订购
  • 得益于扩展套圈,气管和针头的稳定性更好

夹紧和密封

  • 借助锥度不同的沟槽和套圈 [3] 来优化夹紧性能
  • 密封边定义为靠近气管的前边缘,向外弯曲 [4]

附加装配工具 NPAT

  • 用于实现扭矩固定的简易安装

滴定针 VAVN

  • 用于滴定和虹吸应用
  • 10 种不同的派生型
  • 滴定针 VAVN 与快插接头 NLFA 完美契合