• Products
  • Downloads

借助 FluidDraw,您可以编制符合 DIN 和 ISO 的完整系统文件

从绘制草图到规划和编制系统文件,FluidDraw 不仅节省时间,还具备极高的可靠性。您可以马上使用大量标准符号库来创建气动和电气线路图。即使必须快速工作,您也可以确信,只要使用 FluidDraw,就能符合既定标准的所有要求。此外,FluidDraw 365 全年订阅可让您了解最新功能。完美!

创建线路图很简单

借助易于使用的 FluidDraw 过程,您可以轻松将正确的符号从库和 Festo 目录拖放到线路图中。点击 FluidDraw 视频了解更多信息,了解 FluidDraw 如何助您提高工作效率。始终保持最新能够带来额外便利:FluidDraw 365——12 个月全年订阅。

灵活的许可证模型

您应该选择 FluidDraw 365 全年订购还是一次性购买 FluidDraw P6?这两种许可模式为您提供相同的 P6 软件,但服务不同。

始终保持最新:FluidDraw 365

FluidDraw 365 为您提供用于线路图创建和文件编制的常用最新工程设计工具。全年订阅意味着您始终拥有最新的 FluidDraw 功能,并且可以免费获得最新软件版本的所有更新和升级(包括 P7 及更高版本的升级)。FluidDraw 365 按年度订阅,为期 12 个月,可以随时取消订阅。这是一种经济高效的方式,可以让您快速入门,并随时了解文件编制和线路图的创建情况。

一次付清,持续使用:FluidDraw P6

购买 FluidDraw P6 时,您会收到大量用于创建线路图和文件编制的 P6 版本软件。您可以访问 Festo 产品目录和购物篮、线路图、图纸和文件的所有功能以及所有符号库。一次性购买 FluidDraw P6 不包括升级到更高软件版本。但是,对软件的使用没有限制。