前端单元 ERMH

带有集成式旋转驱动器的前端单元 ERMH 安装在 Z 轴上,由于经过重量优化,可实现最大的 Z 轴动态。采用动态、无限旋转的特殊设计,提供了可选真空或过压的旋转贯穿进给选项。
  • 配备伺服电机的机电式旋转模块
  • 带或不带空气导管
  • 变速比 30:1
  • 带或不带空气贯穿进给
  • 可选配气动旋转贯穿进给(真空和表压)
  • 最大输出速度:200 rpm
  • 重点产品
  • 产品
  • 支持/下载