• 产品
  • 下载
  • 图表

高科技,低价格

生命科学的趋势是采用的医疗器械尺寸越来越小。特别是在移动应用中,如便携式氧气系统设备,重点是将能耗和重量将至最低。同时,要保持较高的可靠性和性能。压电技术是一项具有决定性优势的关键技术,因为它具有惊人的性价比。

比例控制

质量流量控制器输出处的气体流量可以轻松调整,并通过输入 0.2 ... 10 V 之间的设定值以线性模式进行控制。

动态且精确

带有热传感器的集成控制回路使 VEMD 具有动态而精确的特性。该产品对设定值的变化反应非常快,几乎可以立即投入运行

安装面积小,能耗低

VEMD 拥有紧凑的安装尺寸。轻量化设计,非常适合安装在便携设备中。

无噪声

由于采用了压电技术,不需要脉宽调制信号来控制流量,这意味着比例流量调节阀 VEMD 运行无噪声。