• 产品
  • 下载

超高精度

介质分离式电磁阀 VYKB 宽度仅为 10/12 mm (NW 1.6/2.0 mm),能以高精度控制非常少量的流体(µl、ml 级)。由于膜片材料为高品质聚合物,甚至适用于腐蚀性介质。内部容积小,因此非常容易清洁,同时,由于 VYKB 采用惰性极高的材料,所以对敏感介质也非常适用。同时,集成的降低保持电流功能可以防止对敏感介质进行加热。

可靠安全的介质隔离

介质隔离膜片材料采用高性能聚合物 EPDM、FKM 和 FFKM,适用于腐蚀性介质,保护阀内部结构的同时也能防止腐蚀。内部容积小,非常易于清洁,尤其适用于敏感介质。

紧凑宽度

规格10 mm 和 12mm,提供高流量

有多种容积供选择

介质分离阀有多种公称通径。您可以选择 1.6 mm 或 2.0 mm 的滴嘴宽度。

使用灵活

提供两位三通和两位两通派生型(常闭)以及 12 或 24 V DC 控制,使用非常灵活。

产品专用附件和备件

  • PEEK 连接模块 VABS-K2
    - M6
    - UNF1/4-28
  • 电气连接电缆 NEBV-HPG2
    - 0.3 m
  • 密封件备件 VAVC-K2
    - EPDM
    - FKM
    - FFKM
  • 多种规格的流体接头 NLFA