核心系列
核心产品系列:全球始终有现货,可满足您 80% 的应用需求
在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
24 小时
通常即可从 Festo 工厂发货。
5 天
通常即可从 Festo 工厂发货。
登录
购物车
CN
China
ZH
语言
English
中文
加载中,请稍等
产品
工厂自动化
驱动器
电缸
有杆电缸和滑台式电缸
EGSC-BS
|
显示
隐藏
动画演示:{0}
小型滑台 EGSC-BS
由于 ELGC 电缸系列具有出色的连接性,经济实惠的小型滑台式电缸 EGSC 非常适合您抓取系统中的精确定位任务。
精密导轨和滚珠丝杆传动
紧凑尺寸
柔性的电机连接
齿形带式电缸、滚珠丝杆式电缸 ELGC 和小型滑台式电缸 EGSC 构成可伸缩的模块化系统,以适用于紧凑型自动化应用
配置您的产品
仅部分内容支持移动设备
已加入购物车
继续购物
前往购物车
交货日期和价格
注册/登录Festo正式用户,获取更优惠价格
确定
出现技术错误。请稍后再试
确定
出现技术错误。请稍后再试。
重点产品
产品
支持/下载
筛选条件
筛选条件
19
结果
筛选条件
重置
重置所有筛选条件
驱动系统
滚珠丝杆传动
规格
25
32
45
60
行程
25
50
75
100
125
150
200
丝杆螺距
10 mm
12 mm
6 mm
8 mm
导轨
循环滚珠轴承导轨
系列
小型滑台
1-10
/
19 条结果
1
2