在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
Festo 数字控制终端在运动、压力和流量的气控调节方面独树一帜。当您在同一个应用中将这三个功能结合起来,数字化气动产品的优势就会迅速显现。应用程序控制的气动装置、多种调节角度的阀结构、一体化数据获取和数据处理,使得我们的气动产品更加适应未来需求,尤其适用于工业 4.0。
以下三个应用向您展示了通过数字控制终端可自由组合的各种运动,包括用于改装您的系统。
借助数字控制终端・VTEM,您可以在一个系统中实现拾放应用中的所有功能。不再需要液压缓冲器、节流阀等元件。控制终端应用程序现可执行许多任务,并取代了复杂的机械结构,因此设计过程要容易得多。过程数据可以随时读出,因此您可以快速响应偏差,从而确保质量一致。
“流量控制”控制终端应用程序使向瓶子等容器灌装氮气或其他气体的过程更加节省成本。该程序可同时控制多达八个通道的流量。由于精确配量,还可节省大量氮气。数字化氮气控制可防篡改且灵活,并且借助“可选压力等级”控制终端应用程序,甚至可缩短周期时间。
“压力水平节能运行”控制终端应用程序可控制多达八个双作用气缸,这些气缸可同时对塑料罐执行不同的机器操作。数字化压力控制,可以对每个气缸单独设置正确的工作压力,不需要借助任何外部传感器。因此,您可以实现最佳的过程可靠性,并在许多方面节省压缩空气。