电机控制器 CMMP-AS

超经济高效的紧凑型电机控制器,采用脉冲序列技术,具有集成自整定功能。与伺服电机 EMMB-AS 配套使用,非常适合电子行业、小型零件装配或台式应用中的简单定位任务
  • 用于分散型运动功能(飞锯、飞行测量、模函数、......)的多个接口和功能
  • 可选:集成式凸轮盘控制器和高动态性运动
  • 标准化的接口可以无缝集成到机电一体化的多轴模块中
  • 采用 Festo 配置工具 FCT 安全、舒适地进行调试和参数设置
  • 可选配 3 个插槽、安全模块或扩展模块
  • 255 条定位记录
  • 重点产品
  • 产品
  • 支持/下载
筛选条件
筛选条件
9 结果
1-9 / 9 条结果