核心系列
核心产品系列:全球始终有现货,可满足您 80% 的应用需求
在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
24 小时
通常即可从 Festo 工厂发货。
5 天
通常即可从 Festo 工厂发货。
登录
加载中,请稍等
主页
产品
工厂自动化
抓手
机械抓手
平行抓手
EHPS
平行抓手 EHPS
无需外部控制器即可使用电爪 EHPS。噪音水平低。
平行气爪 DHPS 的电驱版本
由于其自重较低,非常适合用作前端驱动器
使用数字信号实现无控制器驱动
抓取力(4 种设置),可通过棘轮开关或 IO-Link® 接口调节
RA1 派生型带有机器人接口,能够快速集成至轻量化机器人环境中
配置您的产品
交货日期和价格
注册/登录Festo正式用户,获取更优惠价格
确定
出现技术错误。请稍后再试
确定
出现技术错误。请稍后再试。
重点产品
产品
下载
Diagrams
请配置您的产品
配置产品