• 产品
  • 下载
  • 图表

一切尽在掌握!

高使用寿命的抓手技术!

平行气抓的行程长达 80 mm,抓取力高达 188 N,结构刚度也较高,因此也适用于对大型工件进行运输。内外抓取均可适用。而且,这种抓手在其整个使用寿命中都会保持高重复性。

商务合作

HPPF 内置了多种功能:该平行气抓有 4 种规格,可根据实际应用情况,利用弹性阻尼装置调整至合适的行程。其尺寸经过优化,最小的 HPPF 仅重 68 g,这种抓手是电子工业小型元器件装配的匹配选择。电感式接近开关能够实现经济而又简单的位置感应。抓手的铜、锌和镍含量都很低,不到 1%,因此非常适用于进行电池生产。

PDF 中已包含所有信息,请下载查看。