核心系列
核心产品系列:全球始终有现货,可满足您 80% 的应用需求
在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
24 小时
通常即可从 Festo 工厂发货。
5 天
通常即可从 Festo 工厂发货。
登录
加载中,请稍等
主页
产品
工厂自动化
抓取系统
笛卡尔系统
2D 平面式门架
EXCM
平面式门架 EXCM
强大的功能和非常紧凑的结构:平行运动机构可以保证移动质量低,占地面积小。其高度标准化使 EXCM-30 成为桌面任务的经济实惠型系统解决方案,例如:用于小零件装配。
在最小的安装空间上实现高功能性
移动自重很小
由两个步进电机驱动,带集成光学编码器和两轴控制器
配备循环滚珠轴承导轨
通过优化轴重量实现可持续运行
配置您的产品
已加入购物车
继续购物
前往购物车
交货日期和价格
注册/登录Festo正式用户,获取更优惠价格
确定
出现技术错误。请稍后再试
确定
出现技术错误。请稍后再试。
重点产品
产品
下载
请配置您的产品
配置产品