定位器 CMSX

经济实惠且可靠的阀定位器 CMSX,适用于单作用和双作用直线和摆动驱动器!它具有极高的性价比且节能,提供模拟量或数字量反馈信号,可实现极其可靠的过程,并且其安全设置可调节。
  • 用于调整过程技术设备中双作用气动摆动驱动器的位置
  • Simple and efficient control of the position of single-acting and double-acting pneumatic quarter turn actuators and pneumatic linear actuators
  • With integrated or external displacement/angular position detection
  • Straightforward commissioning thanks to automated initialisation function
  • Self-explanatory menu navigation
  • 4-conductor technology
  • Variants with safety functions
  • 重点产品
  • 产品
  • 支持/下载