核心系列
核心产品系列:全球始终有现货,可满足您 80% 的应用需求
在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
24 小时
通常即可从 Festo 工厂发货。
5 天
通常即可从 Festo 工厂发货。
登录
加载中,请稍等
主页
产品
过程自动化
定位器
CMSX
定位器 CMSX
经济实惠且可靠的阀定位器 CMSX,适用于单作用和双作用直线和摆动驱动器!它具有极高的性价比且节能,提供模拟量或数字量反馈信号,可实现极其可靠的过程,并且其安全设置可调节。
数字量电气定位器
单作用和双作用旋转气缸和无杆气缸的简单有效的位置控制
集成或外部路径/角度检测
通过自动初始化功能进行简单的调试
直观的菜单导航
4 导体技术
带安全功能的派生型
配置您的产品
仅部分内容支持移动设备
已加入购物车
继续购物
前往购物车
交货日期和价格
注册/登录Festo正式用户,获取更优惠价格
确定
出现技术错误。请稍后再试
确定
出现技术错误。请稍后再试。
重点产品
产品
支持/下载
请配置您的产品
配置产品