核心系列
核心产品系列:全球始终有现货,可满足您 80% 的应用需求
在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
24 小时
通常即可从 Festo 工厂发货。
5 天
通常即可从 Festo 工厂发货。
登录
加载中,请稍等
主页
产品
工厂自动化
压缩空气处理
经典
LRB, LRBS
集成安装的压力调节阀 LRB, LRBS
用于安装带压缩空气气源的调节器电池,用于独立调节压力范围
直接控制的膜片调压阀
通过锁定旋转手柄和插入式调整保险装置确保设置值不变
可关闭型
未配备压力表
规格 Mini、Midi
配置您的产品
交货日期和价格
注册/登录Festo正式用户,获取更优惠价格
确定
出现技术错误。请稍后再试
确定
出现技术错误。请稍后再试。
重点产品
产品
下载
请配置您的产品
配置产品