核心系列
核心产品系列:全球始终有现货,可满足您 80% 的应用需求
在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
24 小时
通常即可从 Festo 工厂发货。
5 天
通常即可从 Festo 工厂发货。
登录
加载中,请稍等
主页
产品
工厂自动化
阀和阀岛
比例阀
比例压力阀
VPPM
比例压力阀 VPPM
比例压力阀领域的新高度。只需按一下按钮,从 3 个预设值中选择匹配的控制特性,每个应用程序都将拥有正确的参数。通过具有多传感器控制的两级电路,确保可靠的控制。
先导控制的调压阀
多传感器控制(级联调节)
三组默认预设,调试速度快
集成到阀岛 MPA 中
配备 LED 指示灯、LCD 显示屏、设置/选择按钮的界面
集成式压力传感器
通过圆插头 8 针,M12 或独立互连元件进行电气连接
配置您的产品
已加入购物车
继续购物
前往购物车
交货日期和价格
注册/登录Festo正式用户,获取更优惠价格
确定
出现技术错误。请稍后再试
确定
出现技术错误。请稍后再试。
重点产品
产品
下载
请配置您的产品
配置产品