主页
产品
传感器
接近开关
用于 T 型槽
SDBT-MSX
第一款自动设定开关点的接近开关。这使得接近开关非常易于调试。其检测范围为 20 mm,安装简单可靠,尤其是在棘手的安装情况下。 SDBT-MSX 是所有标准应用的理想选择,尤其是在工厂自动化和电子行业/小部件抓取领域。
只需将 SDBT-MSX 安装在接近终端的位置,将电缆连接到控制器并打开系统。就绪!比以往任何时候都更容易、更快速、更可靠。自动开关点检测在操作期间学习开关点。而且安装时甚至不需要电源!
或者,您可以使用电容控制按钮。开关点是手动示教的,因此您可以定义是使用 PNP、NPN 还是 NO、NC,并且开关窗口最低可以设置为 2 ... 15 mm。有了这些选项,需要储备的传感器的种类大大减少。
SDBT-MSX 适用于所有带 T 型槽的驱动器。它可与 DSBC、DFM、DSNU、ADN、DGST 等驱动器搭配使用,这也是它的优势所在。
了解调试近接开关有多方便快捷:
感兴趣吗?
请配置您的产品