圆形气缸 CRDSNU

不锈钢圆形气缸 CRDSNU 采用易清洗结构:极易清洗、具有优异的耐清洁剂和消毒剂性能。您可以放心地在直接接触食物的应用中使用 CRDSNU。
  • 对有腐蚀性的环境条件具有耐腐蚀性
  • 环保型设计
  • 借助可选的干式运行密封件确保较长的使用寿命
  • 派生型种类繁多,满足个性化应用
  • 自调节气动终端位置缓冲,可以节省调试时间,并可以自适应负载和速度变化进行最优调节
配置您的产品
  • 重点产品
  • 产品
  • 下载

为必要事项留出更多时间

了解我们的双作用气缸必须提供的巨大优势。

非常可靠,确保高系统利用率

圆形气缸 CRDSNU 耐腐蚀,甚至可以耐受腐蚀性清洁剂。

包括 NSF-H1 认证油脂。

万一发生最坏的情况,气缸将采用的润滑脂符合 FDA 标准。

密封件派生型,可用于多种应用

模块化系统的干式密封。即使高强度清洁将活塞杆上的润滑脂冲洗掉,仍然可以工作。

始终正确缓冲

使用自调节终端缓冲 PPS,始终可以正确设置气缸缓冲 — 无需使用容易弄脏的调节螺丝!

附件齐全,可进行完美补充

我们的安装附件、接头以及相应的气管组合与气缸完美匹配。

节省时间,彻底清洁

借助坚固的 CRDSNU,您的安全得以保障 — 高耐腐蚀等级和易清洗的结构特点让这款不锈钢气缸脱颖而出。