凭借标准气缸 DSNU 的派生型号 DSNU-S,我们将为您提供具有相同行程,但结构更薄,长度更短的产品。空间方面更具优势。可持续且节省资源。
这款双作用气缸结构紧凑、节省材料、重量较轻。得益于此,这款执行器不但适用于空间狭窄、有限的应用场合,也适合必须气缸作为移动负载的应用场合。只需通过一个中心螺纹就能将DSNU-S 圆形气缸气缸固定在活塞杆侧面,从一开始就可节省安装成本。
得益于附加扳手面、固定式或自调节式阻尼器,以及与自调节式接近开关 SDBT-MSX(用于检测位置)的可组合性,让这种结构紧凑的气动驱执行器不但易于操作,且安装和调试都极其简单。
该新上市的气缸系列及其附件是 Festo 核心产品系列的组成部分。我们面向全球快速供货,价格合理。
这款双作用圆形气缸设计用于 10 bar 及以下工作压力,提供高达 200 mm 的多段行程。耐腐蚀的不锈钢活塞杆上装有低磨损密封件,为确保低摩擦以实现较长的使用寿命提供有力保障。
虽然执行器加装在外部气缸上,但并不隆起凸出,而是依然保持较短结构,可谓是安装空间较小之处的明智选择。也可将预装好加装件的气缸安装在不锈钢管上。
如果系统中空间极其狭窄,可以封盖设计还提供了多种选择。适用于带或不带螺纹的安装位置,尤其是具有轴向空气连接的狭窄位置,或者装备摆动运动用轴承的位置。
外部气缸上标有独一无二的 Festo 产品密钥,使用此密钥可以快速调用技术参数、文档和备件信息等。
我们如何帮助您制造更小的机器并快速完成装配?我们的小尺寸气缸将助您实现这一目标。
请配置您的产品