专注于基本要素:叶片式摆动气缸 DRVS 价格实惠,具有强大的旋转能力和高度创新设计,可满足摆动气缸的所有要求。全新传感器解决方案 SRBS 可以在几秒钟内组装完毕,且无级可调。这可以节省时间和金钱。
DRVS 紧凑且密封,重量轻,可选检测和高达 20 Nm 的高扭矩额定值,即便在恶劣的环境中,也可展现其强大功能。它易于安装,其旋转角度可按需无限调节——90°/180° 或 270°。
带传感器的摆动气缸通过位置传感器 SRBS-Q1/Q12 进行安装和切换点示教,因此安装简单、可靠且无差错。这些密封封装单元可以快速拧到位,一键操作即可用电子方式示教切换点。就绪!
观看视频,了解用户在为其旋转应用寻找简单且经济高效的解决方案时,为何对我们的叶片式摆动气缸 DRVS 感兴趣。