气源处理装置组合 MSE6-D2M
压缩空气系统节能:MSE6-D2M 为您实现了自动化!MSE6-D2M 监测耗气量,在生产停止时阻断压缩空气,并将压力降至 0 bar。对于第二个组串,您可以将其连接到新的 MSE6-D2M 或 CPX 终端。
-
模块宽度 62 mm
-
集成式气动气源处理单元,用于优化作为能源载体的压缩空气
-
流量传感器和截止阀与压力传感器的组合
-
识别机器停机时间和泄漏情况
-
用户控制的关断和加压
-
配备测量、控制和诊断功能
-
通过 CPX 扩展或 CPX 终端连接节能模块 MSE6-C2M-...-M 上现场总线节点的现场总线接口 (PROFINET IO)