1.基于以太网的通信系统
适用于多种现场总线的伺服驱动平台
可轻松集成到由西门子、罗克韦尔、倍福等品牌控制器控制的自动化解决方案中
2.结构紧凑
所有接口和人机界面 CDSB 均在伺服驱动的前部和顶部
3.功能块
轻松集成到自动化解决方案中,如西门子、罗克韦尔、倍福等公司的自动化解决方案。
快速实现点对点运动和插补运动
4.参数组
最优化参数,减少循环次数,提升过程安全性
伺服驱动用于复杂应用时,可最多节省三个参数组
5.集成安全功能
标准保护功能:
- STO:安全切断扭矩(SIL3/类别 4 PL e)
- SS1:安全停止 1(c 型),使用适用的外部安全继电器和电路时
- SBC:安全制动控制(高达 SIL3/类别 3 PL e)
- 诊断输出 STA 和 SBA 用于反馈主动安全功能
扩展安全功能随时可用,如 SS2(安全停止 2)、SOS(安全运行停止)、SLS(安全限制速度)或 SSR(安全速度范围)
无需软件即可配置标准安全功能
6.编码器接口
电机的多编码器输入
第二编码器的输入:
- 用于带有冗余测量系统的安全相关双通道解决方案
- 用于提升电缸定位精度
- 用于特殊应用(如飞锯)
- 用于两个电缸的同步
7.电机连接
伺服电机 EMMT-AS 通过单电缆解决方案 (OCP) 连接
其他伺服电机使用单独的多个电缆进行连接
9.人机界面 CDSB
带触摸屏和 USB 接口的操作界面
可在现场对伺服驱动进行全文诊断和设置,操作简单