核心系列
核心产品系列:全球始终有现货,可满足您 80% 的应用需求
在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
24 小时
通常即可从 Festo 工厂发货。
5 天
通常即可从 Festo 工厂发货。
登录
加载中,请稍等
主页
产品
工厂自动化
驱动器
电缸
电缸
EGC-BS
丝杠式电缸 EGC-BS
重载、高精度的丝杆式电缸 EGC-BS 运行安静,具有独特的优化横截面,可最大限度地提高刚性和负载能力。这意味着这些丝杆式电缸常常尺寸较小,从而降低了成本。
轴用于实现高重复精度
循环滚珠轴承导轨,适用于高负载和扭矩
可选配夹紧单元,单侧或双侧
型材刚性更佳
不同的丝杆螺距
可选配采用丝杠支撑件,可获得最大行程速度
轴向或平行的电机连接
配置您的产品
已加入购物车
继续购物
前往购物车
交货日期和价格
注册/登录Festo正式用户,获取更优惠价格
确定
出现技术错误。请稍后再试
确定
出现技术错误。请稍后再试。
重点产品
产品
下载
Diagrams
请配置您的产品
配置产品