丝杠式电缸 EGC-HD-BS

相较于标准丝杆式电缸 EGC-BS,具有 2 个导轨的重载型 EGC-HD 具有更高的承载能力,并且具有更高的速度和精度。
  • 配备重载导轨
  • 轴用于实现高重复精度
  • 配备集成式滚珠丝杠
  • 对于最高负载和扭矩,使用寿命长,进给力和速度高
  • 精确且可承受负荷的双轨导轨
  • 最大横向负载高达 900 Nm
  • 适合用作直线型门架和悬臂轴的基轴
  • 可选配采用丝杠支撑件,可获得最大行程速度
  • 重点产品
  • 产品
  • 支持/下载