步进电机 EMMS-ST

对于要求较低的简单定位应用:采用两相混合技术的耐用型步进电机系列。
  • 采用双相混合技术,因而增量小且驱动扭矩高
  • 优化过的连接技术
  • Four sizes with flange sizes 28, 42, 57 and 87
  • 28 种仓储型号
  • 配备用于闭环控制运行的增量编码器
  • Schutzart IP40 (Motorwelle), IP54 (Baugröße 42, 27, 87: Motorgehäuse und Steckeranschluss), IP65 (Baugröße 28: Motorgehäuse und Steckanschluss)
  • 可选配停车制动器
  • 重点产品
  • 产品
  • 支持/下载
筛选条件
筛选条件
28 结果
1-10 / 28 条结果