核心系列
核心产品系列:全球始终有现货,可满足您 80% 的应用需求
在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
24 小时
通常即可从 Festo 工厂发货。
5 天
通常即可从 Festo 工厂发货。
登录
加载中,请稍等
主页
产品
工厂自动化
电机和伺服驱动器
步进电机
EMMS-ST
步进电机 EMMS-ST
对于要求较低的简单定位应用:采用两相混合技术的耐用型步进电机系列。
采用双相混合技术,因而增量小且驱动扭矩高
优化过的连接技术
四种尺寸,法兰尺寸为 28、42、57 和 87
28 种仓储型号
配备用于闭环控制运行的增量编码器
防护等级 IP40(电机轴)、IP54(规格 42、27、87:电机外壳和插头连接)、IP65(规格 28:电机外壳和插头连接)
可选配停车制动器
配置您的产品
交货日期和价格
注册/登录Festo正式用户,获取更优惠价格
确定
出现技术错误。请稍后再试
确定
出现技术错误。请稍后再试。
重点产品
产品
下载
Diagrams
请配置您的产品
配置产品