• 产品
  • 下载
  • 图表

得益于其内部循环滚珠轴承导轨由永久性不锈钢防尘带和齿形带驱动装置保护,以及其轻量化结构,齿形带式电缸 ELGC-TB 独树一帜。它们具有出色的动态响应和较长的使用寿命。

该款电缸拥有独特而通用的“无需转接”装配系统。
齿形带式电缸 ELGC-TB 拥有用于电缸/电缸装配的安装元件,无需额外的连接板,即可直接与丝杠式电缸 ELGC-BS小型滑台式电缸 EGSC 组装在一起。

1.防尘带

永久性不锈钢防尘带可保护导轨和丝杠式电缸或齿形带式电缸

2.电机安装

ELGC-TB 电机安装件

自由选择电机位置和安装组件、各种轴向和平行安装组件,也可在以后更改

3.一体式联轴器

高度紧凑的联轴器集成到齿形带式电缸中。维修时易于更换,与轴向和平行安装组件兼容

4.导轨

集成式循环滚珠轴承导轨,使用寿命长,高刚性精密导轨,可吸收大量导向力

5.位置感测

使用接近开关 SMT-8M 进行经济高效的位置感测

6.可选真空接口

ELGC-BS 真空接口

电缸标配气密接口,防泄漏;可连接真空,降低颗粒物排放,提高对系统的保护。