旋转电缸单元 ERMS

转盘采用坚固耐用的滚珠轴承,并搭载低成本重载型旋转电缸单元,适用于简单的回转和旋转任务。即便这种回转任务机械应力较大,也可轻松应对。作为简易运动系列产品的组成部分,ERMS 配置方便,无需使用软件就可直接投入运行。
  • 整套解决方案由驱动机构、电机和驱动控制器构成
  • 转盘坚固耐用,采用无间隙的精准滚珠轴承,有效吸收横向力和扭矩
  • 通过密封空心轴实现的集成式管道和软管套管
  • 简易运动系列产品:无需安装任何外部伺服驱动器或任何控制柜
  • 标配为两个集成控制选项:数字量 I/O 和 IO-Link
  • 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配